Tip 2-1, Denumire regulator de încălzire: RAVK, Denumire regulator ACM: PTC2+P
004U8449
Tip 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
004U8449
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 380 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 365 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 620 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 41 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Min] | 32 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] | 30 kW |
| Circulație ACM | Izolație |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | PTC2+P |
| Denumire regulator de încălzire | RAVK |
| Descriere | Akva Lux II VX tip 2 ACM + tip 1 Încălzire |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus și jos |
| Direcție racord primar | Top and bottom |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 861 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 861 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 420 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Informații suplimentare | Carcasă |
| Lățime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 553 mm |
| Lățime pachet [mm] | 840 mm |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II VX Type 2-1 ECS-CH Thermo |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H2-W1, Therm. |
| Material izolație | EPDM |
| Numărul de gospodării [Max] | 4 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 6 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | AVPL |
| Remarks | Indir. HE and DHW, thermostatic control |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Termostatic |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 40 |
| Tip pompă de încălzire | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip produs | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2-1 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06H-1 26 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 47 Kilogram |
| Greutate netă | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |