Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tip 3-1, Denumire regulator de încălzire: RAVK, Denumire regulator ACM: PTC2+P

004U8447

Tip 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]32 kW
Capacitate de încălzire [kW]10 kW
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2+P
Denumire regulator de încălzireRAVK
DescriereAkva Lux II VX tip 1 ACM + tip 3 HE (încălzire în pardoseală)
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]861 mm
Înălțime fără carcasă [mm]861 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareCarcasă
Lățime cu carcasă [mm]600 mm
Lățime fără carcasă [mm]553 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H3-W1, Therm.
Material izolațieFără
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPL
RemarksIndir. FH and DHW, thermostatic control
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireTermostatic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsAkva Lux II VX (Thermostatic)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3-1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06L-1 24

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută47 Kilogram
Greutate netă45 Kilogram
Volume219.555 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162510803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm