Tip 1-2, Denumire regulator de încălzire: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Denumire regulator ACM: PTC2+P
004U8270
Tip 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Akva Lux II VX (A237)
004U8270
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 381 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 365 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 620 mm |
| Aliaj HEX încălzire | AISI 316 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | Out of scope |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Min] | 37 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 34 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Min] | 8 kW |
| Circulație ACM | Izolație |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | PTC2+P |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| Descriere | Akva Lux II VX HWP Tip 2-1, ECL210, fără izolație |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus și jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 861 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 861 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 420 mm |
| Informații suplimentare | 2x Supape de siguranţăCarcasă |
| Lățime cu carcasă [mm] | 550 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 510 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime pachet [mm] | 840 mm |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2 |
| Material izolație | Fără |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Numărul de gospodării [Max] | 4 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Observații | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
| Opțiune de carcasă | Inclus |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 3 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 40 |
| Tip pompă de încălzire | UPM3 15-70 130 ZZA |
| Tip produs | Akva Lux II VX (A237) |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet ext. |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1-2 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06H-1 26 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 47 Kilogram |
| Greutate netă | 45 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510360 |