Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tip 3-1, Denumire regulator de încălzire: ECL 210, Denumire regulator ACM: PTC2

004U8269

Tip 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Akva Lux II VX (A237)

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]381 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobat ULOut of scope
Baterie inclusăNo
Circulație ACMIzolație
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMPTC2
Denumire regulator de încălzireECL 210
DescriereAkva Lux II VX HWP tip 1 ACM + tip 3 FH (XB 06L-1-24)
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Grupă de produseStații mici
Înălțime cu carcasă [mm]861 mm
Înălțime fără carcasă [mm]861 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]510 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Caracteristicile
Valoare
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K
Material izolațieFără
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
ObservațiiIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]3 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip pompă de încălzireUPM3
Tip produsAkva Lux II VX (A237)
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 3-1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06L-1 24

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută47 Kilogram
Greutate netă45 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162510353