Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-3, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310
144H2794
Tip produs: Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2794
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 570 mm |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circuitul rezervorului ACM – control | Electronic |
| Circulație ACM | Izolație |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix BVX-FI RO SEK E 2-3 |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 |
| Descriere | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | VS2 |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus |
| Direcție racord primar | Top |
| Grupă de produse | Stații mici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 1910 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 560 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK E 2-3 |
| Material rezervor | Oțel emailat |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nr. dosar SCIP | 03cc4021-9356-44b6-9749-ff67f56c3e86 |
| Opțiune de carcasă | Inclus |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | AVPB-F |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip produs | Termix BVX FI RO SEK |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2-3 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Volumul rezervorului de apă caldă [l] | 105 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 150 Kilogram |
| Greutate netă | 130 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322784 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |