Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-2, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310

144H2793

Tip produs: Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]570 mm
Application typeIndirect Heating & DHW tank
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circuitul rezervorului ACM – controlElectronic
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
Denumire regulator ACMECL 310
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus
Direcție racord primarTop
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]1910 mm
Lățime cu carcasă [mm]560 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
Material rezervorOțel emailat
Mixing circuit - controlN/A
Nr. dosar SCIP0853967a-0686-4f27-9ebe-f3365e830599
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPB-F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip produsTermix BVX FI RO SEK
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2-2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Volumul rezervorului de apă caldă [l]105 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150 Kilogram
Greutate netă130 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561322777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm