Comfort A, Denumire regulator ACM: RAVK
145G3156
Tip produs: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3156
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | RAVK |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 120 |
| Descriere | Comfort A GVXe70L XB06H26 HOFOR u/kappe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 0.63 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Informații suplimentare | Carcasă |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H26 HOFOR u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, HOFOR |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | AVP-F |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip pompă de încălzire | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip produs | Comfort A |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul dimensiunii stației | 70L/H26 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06H-1 26 |
| Volumul rezervorului de apă caldă [l] | 70 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 130 Kilogram |
| Greutate netă | 125 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |