Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Denumire regulator ACM: RAVK

145G3150

Tip produs: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMRAVK
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereComfort A GSe120L STD u/kappe
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Informații suplimentareCarcasă
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material DescriptionComfort A GSe120L STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A Gse, 120L, Cover, Std
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPL
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMTermostatic
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsComfort A
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stației120L
Volumul rezervorului de apă caldă [l]120 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută152 Kilogram
Greutate netă147 Kilogram
Volume1014 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162521991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm