Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Tip 3-1

145F0666

Tip produs: VXe SLS (A237), Tip 3-1, 16 bar, 120 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circuitul rezervorului ACM – controlECL 310 + Pump
Circuitul rezervorului ACM – marca pompeiGrundfos
Circuitul rezervorului ACM – tipul pompeiUPM3 15-50 130 CIL3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310 / A237
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A237
DescriereVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]785 mm
Înălțime fără carcasă [mm]785 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
Material Description (Short TeVXe SLS Sek, Type 3-1, ECL 310/A237, STW, HM
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVXe SLS (A237)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3-1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06L-1 24

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424686604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm