DSA HRU, Solutie cu doua rezervoare, Capacitatea cererii de incalzire (kW): 135, Capacitate (kW) recuperare caldura (CO2): 150, Optiune revanzare energie termica: Nu
146B9248
DSA HRU 2 HE 135D CO2 150
146B9248
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 1200 mm |
| Aliaj HEX încălzire | 1.4404 |
| Aplicație | A4 |
| Application type | Heat recovery unit |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate vase de acumulare | 2 buc |
| Capacitate (kW) recuperare caldura (CO2) | 150 kW |
| Capacitatea cererii de incalzire (kW) | 135 kW |
| Categorie PED | I |
| Comunicare date | ModBus |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 2.44 m³/h |
| Denumire regulator de încălzire | ECL310 (P510.12) |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | DSA HRU 2 HE 135D CO2 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă încălzire | DN40 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN40 |
| Dimensiune racord încălzire | 1 1/2" |
| Dimensiune racord termoficare | 1 1/2" |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Sus |
| Grupă de produse | Substații |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 2000 mm |
| Informații suplimentare | Solutie cu doua rezervoare |
| Lățime fără carcasă [mm] | 2800 mm |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135D CO2 150 |
| Material izolație | Spuma rigida PU |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Optiune revanzare energie termica | Nu |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip produs | DSA HRU |
| Tip racord încălzire | Filet |
| Tip racord termoficare | Filet |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB37H-1 40 |
| Volum vas de acumulare | 500.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 540 Kilogram |
| Greutate netă | 500 Kilogram |
| Volume | 3864.075 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |