Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Solutie cu doua rezervoare, Capacitatea cererii de incalzire (kW): 338, Capacitate (kW) recuperare caldura (CO2): 400, Optiune revanzare energie termica: Da

146B9147

DSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]1200 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
AplicațieA1
Application typeHeat recovery unit
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate vase de acumulare2 buc
Capacitate (kW) recuperare caldura (CO2)400 kW
Capacitatea cererii de incalzire (kW)338 kW
Categorie PEDI
Comunicare dateModBus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]9.68 m³/h
Denumire regulator de încălzireECL310 (P510.12)
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN50
Dimensiune conductă termoficareDN50
Dimensiune racord încălzire2"
Dimensiune racord termoficare2"
Direcție racord primarSus
Grupă de produseSubstații
Înălțime fără carcasă [mm]2000 mm
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareSolutie cu doua rezervoare
Lățime fără carcasă [mm]2800 mm
Marca pompa incarcareWilo
Marca pompa pentru revanzareSTRATOS-PARA 30/1-12
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S
Material izolațieSpuma rigida PU
Opțiune de carcasăNu
Optiune revanzare energie termicaDa
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line32
Temperatură operare [°C] [Max]90 °C
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip pompa incarcareSTRATOS-PARA 30/1-12
Tip pompa pentru revanzareWilo
Tip produsDSA HRU
Tip racord încălzireFilet
Tip racord termoficareFilet
Tip schimbator caldura pentru optiune vanzareXB59M-1-90
Tipul schimbatorului de încălzireXB59M-1 90
Versiunea substațieiA1
Volum vas de acumulare500.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută540 Kilogram
Greutate netă500 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162903506