Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Solutie cu doua rezervoare, Capacitatea cererii de incalzire (kW): 135, Capacitate (kW) recuperare caldura (CO2): 150, Optiune revanzare energie termica: Da

146B9133

DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]1200 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
AplicațieA1
Application typeHeat recovery unit
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate vase de acumulare2 buc
Capacitate (kW) recuperare caldura (CO2)150 kW
Capacitatea cererii de incalzire (kW)135 kW
Categorie PEDI
Comunicare dateModBus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]2.44 m³/h
Denumire regulator de încălzireECL310 (P510.12)
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSA HRU 2 HE 135 CO2 150 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN40
Dimensiune conductă termoficareDN40
Dimensiune racord încălzire1 1/2"
Dimensiune racord termoficare1 1/2"
Direcție racord primarSus
Grupă de produseSubstații
Înălțime fără carcasă [mm]2000 mm
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareSolutie cu doua rezervoare
Lățime fără carcasă [mm]2800 mm
Marca pompa incarcareWilo
Marca pompa pentru revanzareSTRATOS-PARA 25/1-12
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 135 CO2 150 S
Material izolațieSpuma rigida PU
Opțiune de carcasăNu
Optiune revanzare energie termicaDa
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură operare [°C] [Max]90 °C
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip pompa incarcareSTRATOS-PARA 25/1-12
Tip pompa pentru revanzareWilo
Tip produsDSA HRU
Tip racord încălzireFilet
Tip racord termoficareFilet
Tip schimbator caldura pentru optiune vanzareXB37H-1-40
Tipul schimbatorului de încălzireXB37H-1 40
Versiunea substațieiA1
Volum vas de acumulare500.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută540 Kilogram
Greutate netă500 Kilogram
Volume4624.754 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162903100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm