Sistem ACM, TD-FLS, 210 kW
161L1198
ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
161L1198
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 210.0 kW |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | No Controller |
| Descriere | ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Material de brazare HEX ACM | Cupru |
| Material Description | TD-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Tip de control ACM | External control |
| Tip HEX ACM | XB59M-1 30 |
| Tip produs | TD-FLS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 110 Kilogram |
| Greutate netă | 90 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 852.405 Litru |