Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistem ACM, TD-FLS, 455 kW

161L1147

ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeFresh water modules
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]455.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMNo Controller
DescriereThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSistem ACM
Material de brazare HEX ACMCupru
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line32
Tip de control ACMExternal control
Tip HEX ACMXB59M-1 80
Tip produsTD-FLS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1 Kilogram
Greutate netă1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume834.266 Litru