Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistem ACM, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeFresh water modules
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]420.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMECL 310
DescriereThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseSistem ACM
Caracteristicile
Valoare
Material de brazare HEX ACMCupru
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line32
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB59M-1 60
Tip produsTD-FLS
Versiunea substațieiTD-FLS, 420kW, amestec, ECL, carcasă izolație

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150 Kilogram
Greutate netă130 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume726.401 Litru
EAN/UPC5715162708811