Danfoss logo
ThermoDual FLS

Sistem ACM, TD-FLS, 140 kW

161L1102

ThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeFresh water modules
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]140.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMNo Controller
DescriereThermoDual-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSistem ACM
Material de brazare HEX ACMCupru
Material DescriptionTD-FLS 140KW YONOS_STRATOS OR DHBOX
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line32
Tip de control ACMExternal control
Tip HEX ACMXB59M-1 30
Tip produsTD-FLS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.001 Kilogram
Greutate netă0.001 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume625.924 Litru