Sistem ACM, TD-FLS, 280 kW
161L1086
ThermoDual-FLS 280KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
161L1086
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 280.0 kW |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Descriere | ThermoDual-FLS 280KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Material de brazare HEX ACM | Cupru |
| Material Description | TD-FLS 280KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Presiune nominală primar [bar] | 20 bar |
| Product line | 32 |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB59M-1 36 |
| Tip produs | TD-FLS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 150 Kilogram |
| Greutate netă | 130 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 727.209 Litru |
| EAN/UPC | 5715162707968 |