Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistem ACM, TD-FLS, 455 kW

004X1819

TD-FLS 455KW MIX-ECL INS-COVER

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]488 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeFresh water modules
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]455.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]4.0 A
Debit circulație [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Debit primar [m3/h] [Max]8.00 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Delta P secundar [bar] [Max]0.39 bar
Denumire regulator ACMECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTD-FLS 455KW MIX-ECL INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN40
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN50
Dimensiune racord ACMG1 3/4"
Dimensiune racord de circulațieG1 1/4"
Dimensiune racord încălzireRp2"
Direcție racord primarVertical
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime fără carcasă [mm]1940 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]2000 mm
Lățime fără carcasă [mm]900 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Marcă pompă de circulație ACMGrundfos
Marcă pompă de încălzireWilo
Material carcasăSpuma rigida PU
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX-ECL INS-C.
Material izolațieSpuma rigida PU
Nume categorieSubstații cu încălzitoare instantanee de apă
P circulație [bar] [Max]0.31 bar
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]10 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB59M-1 80
Tip pompă de circulație ACMUPM GEO N
Tip pompă de încălzireSTRATOS PARA
Tip produsTD-FLS
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Versiunea substațieiTD-FLS, 455kW, amestec, ECL, carcasă izolație

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150 Kilogram
Greutate netă130 Kilogram
Volume711.049 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162743997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm