Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistem ACM, TD-FLS, 210 kW

004X1809

TD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-COVER

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]488 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeFresh water modules
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]210.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]4.0 A
Debit circulație [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Debit primar [m3/h] [Max]3.80 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]3.60 m³/h
Delta P secundar [bar] [Max]0.26 bar
Denumire regulator ACMECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN25
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune racord ACMG1 1/4"
Dimensiune racord de circulațieG1 1/4"
Dimensiune racord încălzireRp1 1/4"
Direcție racord primarVertical
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime fără carcasă [mm]1940 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]2000 mm
Lățime fără carcasă [mm]900 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Marcă pompă de circulație ACMGrundfos
Marcă pompă de încălzireWilo
Material carcasăSpuma rigida PU
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C.
Material izolațieSpuma rigida PU
Nume categorieSubstații cu încălzitoare instantanee de apă
P circulație [bar] [Max]0.43 bar
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]10 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB59M-1 30
Tip pompă de circulație ACMUPM GEO N
Tip pompă de încălzireSTRATOS PARA
Tip produsTD-FLS
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Versiunea substațieiTD-FLS, 210kW, pompă, ECL, carcasă izolație

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150 Kilogram
Greutate netă130 Kilogram
Volume711.049 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162744093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm