Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

Sistem ACM, TD-FLS, 70 kW

004X1538

TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]298 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeFresh water modules
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]70.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit circulație [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Debit primar [m3/h] [Max]1.34 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Delta P secundar [bar] [Max]0.15 bar
Denumire regulator ACMECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN25
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune racord ACMG1"
Dimensiune racord de circulațieG1"
Dimensiune racord încălzireRp1 1/4"
Direcție racord primarVertical
Grupă de produseSistem ACM
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1036 mm
Înălțime pachet [mm]500 mm
Lățime fără carcasă [mm]700 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Marcă pompă de circulație ACMGrundfos
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăSpumă EPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
Material izolațieSpumă EPP
P circulație [bar] [Max]0.20 bar
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]10 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB37M-1 18
Tip pompă de circulație ACMUPM 2K N
Tip pompă de încălzireUPM GEO
Tip produsTD-FLS
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Versiunea substațieiTD-FLS, 70kW, pompă, ECL

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă40 Kilogram
Volume216.11 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162745465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm