Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tip 1

145G0331

Tip produs: ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 90 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeFresh water modules
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]70.0 kW
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMNo Controller
DescriereThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]740 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]740 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS, No ECL
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB06H-1 StS 36
Tip pompă ACMUPM3 Hybrid 15-70 130
Tip produsThermoDual FLS Mini
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.5 Kilogram
Greutate netă9 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424286576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm