ThermoDual FLS Mini, Tip 1, Denumire regulator ACM: ECL 310
145G0330
Tip produs: ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0330
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 315 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 315 mm |
| Application type | Fresh water modules |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 70.0 kW |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Descriere | ThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 740 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime fără carcasă [mm] | 740 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 550 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 550 mm |
| Marcă pompă ACM | Grundfos |
| Material carcasă | Polypropylene |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, StS |
| Material izolație | Polypropylene |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 StS 36 |
| Tip pompă ACM | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Tip produs | ThermoDual FLS Mini |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord termoficare | filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.5 Kilogram |
| Greutate netă | 9 Kilogram |
| Volume | 179.393 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |