Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tip 1, Denumire regulator ACM: ECL 310

145G0325

Tip produs: ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeFresh water modules
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]70.0 kW
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310
DescriereThermoDual FLS Mini, ECL 310
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]740 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]740 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB06H-1 36
Tip pompă ACMUPM3 Hybrid 15-70 130
Tip produsThermoDual FLS Mini
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17.5 Kilogram
Greutate netă17 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424536510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm