Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Tip 1, Denumire regulator ACM: ECL 310

144H3489

Tip produs: Termix ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]335 mm
Adâncime fără carcasă [mm]335 mm
Application typeFresh water modules
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPThermodual FLS mini
Denumire regulator ACMECL 310
DescriereThermodual FLS mini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]680 mm
Înălțime fără carcasă [mm]680 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]540 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionThermodual FLS mini
Nr. dosar SCIP1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]100 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tip produsTermix ThermoDual FLS Mini
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18 Kilogram
Greutate netă17 Kilogram
Volume119.394 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm