Termix Solar, Tip 2, Denumire regulator ACM: AVTB
144H1277
Tip produs: Termix Solar, Tip 2, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H1277
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Descriere | Termix Solar A+ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcție racord primar | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Nr. dosar SCIP | 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11 |
| Opțiune de carcasă | Fără |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| Tip produs | Termix Solar |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
| Greutate netă | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561008718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |