Termix One Solar, Tip 2, Denumire regulator ACM: AVTB 20
144H1087
Tip produs: Termix One Solar, Tip 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20
144H1087
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 165 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 160 mm |
| Application type | Fresh water modules |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Extra |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix One Solar Type 2 K |
| Denumire regulator ACM | AVTB 20 |
| Descriere | Termix One Solar, Tip 2 cu Carcasă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 770 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 770 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 315 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 300 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit gri |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix One Solar Type 2 K |
| Nr. dosar SCIP | c8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea |
| Opțiune de carcasă | Inclus |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 100 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Tip produs | Termix One Solar |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
| Greutate netă | 14 Kilogram |
| Volume | 40.021 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035097 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |