Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Tip 1, Denumire regulator ACM: AVTB 15

144H1086

Tip produs: Termix One Solar, Tip 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]165 mm
Adâncime fără carcasă [mm]160 mm
Application typeFresh water modules
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMExtra
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix One Solar Type 1 K
Denumire regulator ACMAVTB 15
DescriereTermix One Solar, Tip 1 cu Carcasă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]770 mm
Înălțime fără carcasă [mm]770 mm
Lățime cu carcasă [mm]315 mm
Lățime fără carcasă [mm]300 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit gri
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix One Solar Type 1 K
Nr. dosar SCIPe22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]100 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT22-2 16/16 G3/4" VP
Tip produsTermix One Solar
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15 Kilogram
Greutate netă14 Kilogram
Volume40.021 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561035059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm