Termix One Solar
Modul de apă caldă menajeră pentru apartamente, case pentru o singură familie și clădiri cu până la 10 apartamente
Features and benefits
- Modul de apă caldă menajeră
- Reglarea ACM cu un control termostatic accelerat
- Capacitate: până la 90 kW pentru ACM
- Apă caldă menajeră în cantitate suficientă
- Funcționează independent de presiunea diferențială și temperatura pe tur
- Cerințe minime de spațiu pentru instalare
- Conducte și schimbătoare de căldură cu plăci confecționate din oțel inoxidabil
- Risc minimizat de depuneri de calcar și formare a bacteriilor