Danfoss logo
Distribution unit SGC

Service și garantie

145H0964

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
ControlICON Wiring center
DescriereDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală4
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsService și garantie

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.8 Kilogram
Greutate netă7.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424545451