Service și garantie
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Control | ICON Wiring center |
| Descriere | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 3 |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2 |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip produs | Service și garantie |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.2 Kilogram |
| Greutate netă | 7.6 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litru |
| EAN/UPC | 5702424545444 |