Warranty & Service
145H0762
Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Warranty & Service
145H0762
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24 |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 12 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Tip produs | Warranty & Service |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.895 Kilogram |
| Greutate netă | 10.8 Kilogram |
| Volume | 106.143 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |