Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0754

Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Warranty & Service

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereType SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionG-FN Substation
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]4
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tip produsWarranty & Service

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.597 Kilogram
Greutate netă7.5 Kilogram
Volume102.24 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428675062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm