Service și garantie
145H0506
Unitate de distribuire for VX-F, cu 6 racorduri
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Warranty & Service
145H0506
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Unitate de distribuire for VX-F, cu 6 racorduri |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Informații suplimentare | Contor debit |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 6 conn. |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 6 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 60 °C |
| Tip produs | Service și garantie |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.5 Kilogram |
| Greutate netă | 9 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |