Danfoss logo
145H0503-145H0512

Service și garantie

145H0504

Unitate de distribuire for VX-F, cu 4 racorduri
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Warranty & Service

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereUnitate de distribuire for VX-F, cu 4 racorduri
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareContor debit
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 4 conn.
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]4
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tip produsService și garantie

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.5 Kilogram
Greutate netă9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm