Warranty & Service
145H0379
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Warranty & Service
145H0379
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
| Material Description | G-FN Substation |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Warranty & Service |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.5 Kilogram |
| Greutate netă | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |