Danfoss logo
145H0352-145H0362

Service și garantie

145H0359

Unitate de distribuire Tip SG, 9 racorduri cu contor debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlNo controller
DescriereUnitate de distribuire Tip SG, 9 racorduri cu contor debit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionG-FN Substation
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală9
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tip produsService și garantie
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.326 Kilogram
Greutate netă7.5 Kilogram
Volume103.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm