Danfoss logo
145H0352-145H0362

Service și garantie

145H0358

Distribution unit Tip SG, 8 racorduri cu contor debit
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Warranty & Service

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Baterie inclusăNo
DescriereDistribution unit Tip SG, 8 racorduri cu contor debit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseUnități de distribuție
Material DescriptionG-FN Substation
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală8
Caracteristicile
Valoare
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsService și garantie

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.907 Kilogram
Greutate netă7.5 Kilogram
Volume103.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm