Danfoss logo
145H0352-145H0362

Service și garantie

145H0354

Distribution unit Tip SG, 4 racorduri cu contor debit
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Warranty & Service

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlNo controller
DescriereDistribution unit Tip SG, 4 racorduri cu contor debit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Grupă de produseUnități de distribuție
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionG-FN Substation
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală4
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tip produsService și garantie
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.3 Kilogram
Greutate netă7.1 Kilogram
Volume101.7 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm