Heating direct unit
144H2994
Tip produs: Termix HD, Tip 1
144H2994
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 100 mm |
| Application type | Distribution units |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix HD Barcelona |
| Denumire regulator de încălzire | Vană de zonă |
| Descriere | Heating direct unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 550 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 260 mm |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Nr. dosar SCIP | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Controler delta p + valvă de zonă |
| Tip produs | Termix HD |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
| Greutate netă | 14 Kilogram |
| Volume | 14.3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |