Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Unitate de distribuire MIX 5 racorduri

144H0185

Tip produs: Termix Unitate de distribuire, 5, 230 V, Vană termostatică

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]175 mm
Application typeDistribution units
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
Denumire regulator de încălzireRAVK
DescriereTermix Unitate de distribuire MIX 5 racorduri
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]700 mm
Lățime fără carcasă [mm]520 mm
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
Mixing circuit - controlVană termostatică
Nr. dosar SCIP7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală5
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line33
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireTermostatic
Tip produsTermix Unitate de distribuire
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăAlamă cu aerisire manuală

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Volume0.064 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560910944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm