Termix Unitate de distribuire 7 racorduri
144H0183
Tip produs: Termix Unitate de distribuire, 7, 230 V
144H0183
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 175 mm |
| Application type | Distribution units |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Denumire regulator de încălzire | RAVK |
| Descriere | Termix Unitate de distribuire 7 racorduri |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime fără carcasă [mm] | 700 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 520 mm |
| Material Description | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Nr. dosar SCIP | 6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1 |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 7 |
| Opțiune de carcasă | Fără |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 7 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Termostatic |
| Tip produs | Termix Unitate de distribuire |
| Tip racord încălzire | G filet ext. |
| Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardoseală | Alamă cu aerisire manuală |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 30 Kilogram |
| Greutate netă | 29 Kilogram |
| Volume | 0.064 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |