Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1891

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator230V
Application typeDistribution units
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON2 Master controller
DescriereStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiTop
Echilibrare automataYes
Exercițiu supapăYes
Grupă de produseDistribution units
În domeniul de aplicare WEEEYes
Instalator soluție aplicațieInstaller app with commissioning tool
Caracteristicile
Valoare
InterfețeBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală11
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product lineSubsystems
ProgramareYes
Putere per ieșire [W] [Max]2 W
PWMYes
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Sistem de învățare adaptivăYes
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230 V Hz 50
Tip accesoriuDistribution unit SGCI - CDM
Tip produsDistribution units SGCI - CDM
Tip racord încălzireG int. Thread
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
Utilizator soluție aplicațieDanfoss Ally

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.2 Kilogram
Greutate netă10.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5715255013723