Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Distribution units SGCI - CDM
145H0889
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | 24V |
| Application type | Distribution units |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control | ICON1 Master controller |
| Descriere | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus |
| Echilibrare automata | Da |
| Exercițiu supapă | Da |
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 9 |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Putere per ieșire [W] [Max] | 3 W |
| PWM | Da |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2 |
| Sistem de învățare adaptivă | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 60 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230V Hz 50 |
| Tip produs | Distribution units SGCI - CDM |
| Tip racord încălzire | G filet ext. |
| Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardoseală | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Versiune | Right |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10 Kilogram |
| Greutate netă | 9 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |