Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0883

For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Distribution units SGCI - CDM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator24V
Application typeDistribution units
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON1 Master controller
DescriereFor CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Echilibrare automataDa
Exercițiu supapăDa
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală3
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Putere per ieșire [W] [Max]3 W
PWMDa
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Sistem de învățare adaptivăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230V Hz 50
Tip produsDistribution units SGCI - CDM
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.7 Kilogram
Greutate netă4.7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424453565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm