Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0862

Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlNo controller
DescriereStainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN.
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală2
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tip accesoriuDistribution unit SG - CDM
Tip produsDistribution units SG – CDM
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.6 Kilogram
Greutate netă6.5 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424500399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm