Unitate de distribuire SGC – TZ
145H0849
110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center
145H0849
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | 230V |
| Application type | Distribution units |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control | ICON Wiring center |
| Descriere | 110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 9 conn TWA 230V |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 9 |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 60 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230 V Hz 50 |
| Tip accesoriu | Distribution unit SGC - TZ |
| Tip produs | Unitate de distribuire SGC – TZ |
| Tip racord încălzire | G filet ext. |
| Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardoseală | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Versiune | Right |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15.3 Kilogram |
| Greutate netă | 14.1 Kilogram |
| Volume | 78.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |