Danfoss logo
Unitate de distribuire SGC – TZ-product-details

Unitate de distribuire SGC – TZ

145H0846

110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator230V
Application typeDistribution units
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON Wiring center
Descriere110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnități de distribuție
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 6 conn TWA 230V
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală6
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230 V Hz 50
Tip accesoriuDistribution unit SGC - TZ
Tip produsUnitate de distribuire SGC – TZ
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent
VersiuneRight

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.4 Kilogram
Greutate netă13.2 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424538507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm