Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Unitate de distribuire SGC – VX-F

145H0988

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Actuator230V
Application typeDistribution units
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlICON Wiring center
DescriereStainless steel manifold, 8 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Grupă de produseUnități de distribuție
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 8 conn. TWA
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală8
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Putere per ieșire [W] [Max]3 W
Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm]2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tensiune de alimentare [V]230 V Hz 50
Tip accesoriuDistribution unit SGC - VX-F
Tip produsUnitate de distribuire SGC – VX-F
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.5 Kilogram
Greutate netă11.9 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424689186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm