Unitate de distribuire SG – VX-F
145H0791
Stainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat VX-F
145H0791
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control | No controller |
| Descriere | Stainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat VX-F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus |
| Grupă de produse | Unități de distribuție |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Distribution unit SG VX-F, 11 conn. |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 11 |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 60 °C |
| Tip accesoriu | Distribution unit SC - VX-F |
| Tip produs | Unitate de distribuire SG – VX-F |
| Tip racord încălzire | G filet ext. |
| Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardoseală | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Versiune | Right |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.5 Kilogram |
| Greutate netă | 13.9 Kilogram |
| Volume | 78.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |