Danfoss logo
Unitate de distribuire SG – TZ-product-details

Unitate de distribuire SG – TZ

145H0824

110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDistribution units
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ControlNo controller
Descriere110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune racord încălzire3/4"
Direcția racorduluiSus
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnități de distribuție
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 4 conn.
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală4
Presiune nominală primar [bar]6 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]60 °C
Tip accesoriuDistribution unit SG - TZ
Tip produsUnitate de distribuire SG – TZ
Tip racord încălzireG filet ext.
Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardosealăStainless steel with flow meter and manual air vent

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13.3 Kilogram
Greutate netă12.2 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424538644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm